Roulettes de structure en plastique, modèle en plaque

Roulettes de structure en plastique, modèle en plaque
A type of caster that is installed to pipes using mounting hardware such as caster plates or caster bases. The frame is made of resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TJK-100
TJK-130
TJT-100
TJT-100S
TJT-130
TJT-130S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

33.88 €

1 8 jours Fixe15535.01~80.00NA7810032

49.32 €

1 8 jours Fixe17080.01~140.00NA9813034

48.41 €

1 8 jours Flexible15535.01~80.00NA7810032

70.21 €

1 8 jours Flexible15535.01~80.00Avec butée de rotation7810032

60.22 €

1 8 jours Flexible17080.01~140.00NA9813034

84.90 €

1 8 jours Flexible17080.01~140.00Avec butée de rotation9813034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 105 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 105 Longueur de la plaque L(mm) 130
Largeur de la plaque W(mm) 95 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique