Roulettes profilées métallique, modèle plat

Roulettes profilées métallique, modèle plat
A type of caster that is installed to pipes using mounting hardware such as caster plates or caster bases. The frame is made of metal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-100
SK-100NB
SK-130VU
SK-150VU
ST-100
ST-100NB
ST-100S
ST-100SNB
ST-130S
ST-130SVU
ST-130VU
ST-150
ST-150SVU
ST-150VU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

25.15 €

1 6 jours Fixe13080.01~140.00NA120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir)75751107010032

45.08 €

1 8 jours Fixe13080.01~140.00NA120Nylon75751107010029

66.88 €

1 12 jours Fixe177220.01~320.00NA260Uréthane1071071389013038

74.76 €

1 11 jours Fixe198220.01~320.00NA300Uréthane1071071389015042

29.26 €

1 6 jours Flexible13080.01~140.00NA120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir)7575909010032

50.89 €

1 8 jours Flexible13080.01~140.00NA120Nylon7575909010029

36.46 €

15 11 jours Flexible13080.01~140.00Avec butée de rotation120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir)7575909010032

56.24 €

1 8 jours Flexible13080.01~140.00Avec butée de rotation120Nylon7575909010029

47.26 €

1 8 jours Flexible177140.01~220.00Avec butée de rotation180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir)10710712010513038

87.83 €

1 12 jours Flexible177220.01~320.00Avec butée de rotation260Uréthane10710712010513038

76.58 €

1 8 jours Flexible177220.01~320.00NA260Uréthane10710712010513038

39.67 €

1 8 jours Flexible198140.01~220.00NA200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir)10710712010515042

79.52 €

1 6 jours Flexible198220.01~320.00Avec butée de rotation300Uréthane10710712010515042

82.38 €

1 9 jours Flexible198220.01~320.00NA300Uréthane10710712010515042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau / Installations d'usine
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique