Roulettes de structure en plastique, modèle enfichable

Roulettes de structure en plastique, modèle enfichable
A type of caster for light loads that is inserted into a pipe. The frame is made of resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDN-50B
SDN-50G
SDN-50M
SDN-50W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du corps principal

7.64 €

1 8 jours Bleu roi

7.64 €

1 6 jours Gris foncé

7.64 €

1 8 jours Vert forêt

7.64 €

1 8 jours Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine Hauteur de montage H(mm) 76 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Charge admissible(daN) 40 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Diam. de roue D(Ø) 52
Largeur de roue B(mm) 48 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique