Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FDT-57A / série FDN-57A / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FDT-57A / série FDN-57A / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This damper has high torque, a thin space saving shape, and a metal appearance. This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDN-57A-L303
FDN-57A-L403
FDN-57A-L553
FDN-57A-R303
FDN-57A-R553
FDT-57A-303
FDT-57A-403
FDT-57A-503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple nominal
(N▪m)
Sens du couple Type en forme d'arbre monté

27.89 €

1 12 jours 103Sens antihoraireType rond

27.89 €

1 5 jours 104Sens antihoraireType rond

27.89 €

1 12 jours 105.5Sens antihoraireType rond

27.89 €

1 5 jours 103Sens des aiguilles d'une montreType rond

27.89 €

1 5 jours 105.5Sens des aiguilles d'une montreType rond

24.12 €

1 Disponible 5 jours 103BidirectionnelType carré

20.58 €

10.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

104BidirectionnelType carré

24.12 €

1 5 jours 104.7BidirectionnelType carré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 79 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis

Assistance technique