Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / FFD-25FS / FW / SS / SW-Series / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / FFD-25FS / FW / SS / SW-Series / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFD-25FS-L102
FFD-25FS-L502
FFD-25FS-R102
FFD-25FS-R103
FFD-25FS-R502
FFD-25FW-L103
FFD-25FW-L153
FFD-25FW-L203
FFD-25FW-R203
FFD-25SS-L102
FFD-25SS-R102
FFD-25SS-R103
FFD-25SS-R502
FFD-25SW-L203
FFD-25SW-R203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Méthode de montage Couple nominal
(N▪m)
Sens du couple Hauteur
(mm)

16.39 €

1 49 jours 1042Fixation à vis0.1Sens antihoraire13

16.39 €

1 49 jours 1042Fixation à vis0.5Sens antihoraire13

16.39 €

1 49 jours 1042Fixation à vis0.1Sens des aiguilles d'une montre13

16.39 €

1 49 jours 1042Fixation à vis1Sens des aiguilles d'une montre13

16.39 €

1 5 jours 1042Fixation à vis0.5Sens des aiguilles d'une montre13

16.48 €

1 49 jours 1042Fixation à vis1Sens antihoraire19

16.67 €

9.50 €

1 Jour même

Stock

1042Fixation à vis1.5Sens antihoraire19

16.48 €

1 Disponible 5 jours 1042Fixation à vis2Sens antihoraire19

17.48 €

9.26 €

1 Jour même

Stock

1042Fixation à vis2Sens des aiguilles d'une montre19

16.39 €

1 49 jours 1025Méplats0.1Sens antihoraire16

16.39 €

1 49 jours 1025Méplats0.1Sens des aiguilles d'une montre16

16.39 €

1 49 jours 1025Méplats1Sens des aiguilles d'une montre16

16.39 €

1 49 jours 1025Méplats0.5Sens des aiguilles d'une montre16

16.46 €

1 49 jours 1025Méplats2Sens antihoraire22

16.46 €

1 49 jours 1025Méplats2Sens des aiguilles d'une montre22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Résine
Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360

Assistance technique