Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / FFD-28FS / FW / SS / SW-séries / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / FFD-28FS / FW / SS / SW-séries / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFD-28FS-L103
FFD-28FS-R103
FFD-28FW-L153
FFD-28FW-L203
FFD-28FW-R203
FFD-28SS-R102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Couple nominal
(N▪m)
Sens du couple Hauteur
(mm)

17.41 €

9.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fixation à vis1Sens antihoraire13

16.40 €

1 49 jours 10Fixation à vis1Sens des aiguilles d'une montre13

17.51 €

9.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fixation à vis1.5Sens antihoraire19

17.51 €

9.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fixation à vis2Sens antihoraire19

16.50 €

1 49 jours 10Fixation à vis2Sens des aiguilles d'une montre19

17.41 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Méplats0.1Sens des aiguilles d'une montre16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 44 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360

Assistance technique