• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières à couple / zinc / Série FHD-A1 / FUJI LATEX

Charnières à couple / zinc / Série FHD-A1 / FUJI LATEX
As this damper is in the shape of a hinge, it is easy to install and corresponds to both opening direction and closing direction. In addition, it can not be used for vertical use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FHD-A1-1-104
FHD-A1-1-503
FHD-A1-2-104
FHD-A1-2-503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple utilisable max.
(N▪m)
Sens du couple

69.90 €

1 5 jours 1010Sens de fermeture

69.90 €

1 5 jours 105Sens de fermeture

69.90 €

1 5 jours 1010Sens d'ouverture

69.90 €

1 10 jours 105Sens d'ouverture

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à couple / à ressort Longueur L(mm) 80 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Alliage de zinc Largeur l(mm) 86 Fonction supplémentaire Avec amortisseur
Degré d'ouverture θ(deg) 120 Méthode de montage Fixation à vis

Assistance technique