Charnières à couple / bidirectionnelles / aluminium / FHD-B1 / Série B2 / FUJI LATEX

Charnières à couple / bidirectionnelles / aluminium / FHD-B1 / Série B2 / FUJI LATEX
  • Remise sur volume
This damper is a friction type damper in the shape of a hinge. Easy to install, and torque is applied both in the opening direction and closing direction.

[Features]
· Damper characteristics vary with the operating environment temperatures. The damper characteristics become weaker as the temperature rises, and becomes stronger as the temperature decreases.
· This is because the shaft bush inside the damper changes as an effect of the temperature, and if the temperature returns to normal, the damper characteristics return to normal as well

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FHD-B1-133-K
FHD-B2-133-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé

13.07 €

1 34 jours 10Pour côtés gauches

13.82 €

1 Disponible 34 jours 10Pour côté droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à couple / à ressort Longueur L(mm) 52 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Aluminium Largeur l(mm) 43 Fonction supplémentaire Avec amortisseur
Degré d'ouverture θ(deg) 360 Méthode de montage Fixation à vis Couple nominal(N▪m) 1.35
Sens du couple Bidirectionnel

Assistance technique