Supports / FRN-P2 / FUJI LATEX

Supports / FRN-P2 / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This option is a FRN-P2 series G1 gear dedicated rack gear.

[Features]
· Speed characteristics
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change, hence if the temperature returns to original, the torque returns to the original.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ROP-020P2-1

Référence pièce
ROP-020P2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.21 €

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Composants associés Longueur L(mm) 400 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Largeur l(mm) 11.5 Module d'engrenage 1.5
Nombre de dents d'engrenage 85

Vous vous trouvez sur la page de Supports / FRN-P2 / FUJI LATEX, le numéro d'article est le suivant: ROP-020P2-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ROP-020P2-1.

Assistance technique