Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FRN-P2-L202G1 |
FRN-P2-L202G2 |
FRN-P2-L501G1 |
FRN-P2-R102G1 |
FRN-P2-R202G1 |
FRN-P2-R202G2 |
FRN-P2-R501G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple nominal (N▪m) | Sens du couple | Module d'engrenage | Nombre de dents d'engrenage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.2 | Sens antihoraire | 1.5 | 28 | |
38.52 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.2 | Sens antihoraire | 3.0 | 13 | ||
38.52 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 | Sens antihoraire | 1.5 | 28 | ||
38.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.1 | Sens des aiguilles d'une montre | 1.5 | 28 | |
38.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.2 | Sens des aiguilles d'une montre | 1.5 | 28 | |
39.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.2 | Sens des aiguilles d'une montre | 3.0 | 13 | |
38.52 € | 1 | Disponible | 24 jours | 10 | 0.05 | Sens des aiguilles d'une montre | 1.5 | 28 |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 63 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur / Fonction de couple | Degré d'ouverture θ(deg) | 360 |
Méthode de montage | Fixation à vis | Engrenage | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couple nominal(N▪m)
Sens du couple
Module d'engrenage
Nombre de dents d'engrenage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles