Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel / FRT-E2 / Série E9 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel / FRT-E2 / Série E9 / FUJI LATEX
  • Remise sur volume
This damper is a low cost, compact and thin geared rotary damper, and it can be installed in a space-saving manner.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRT-E2-100G1
FRT-E2-400G1
FRT-E9-100G2
FRT-E9-200G2
FRT-E9-300G2
FRT-E9-400
FRT-E9-400G2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple nominal
(N▪m)
Engrenage Module d'engrenage Nombre de dents d'engrenage

2.09 €

1 12 jours 100.001Disponible0.610

2.09 €

1 12 jours 100.004Disponible0.610

2.09 €

1 Disponible 12 jours 100.001Disponible0.611

2.07 €

1 Disponible 12 jours 100.002Disponible0.611

2.07 €

1 Disponible 12 jours 100.003Disponible0.611

1.81 €

1 12 jours 100.004NA--

2.07 €

1 Disponible 12 jours 100.004Disponible0.611

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 19 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis Sens du couple Bidirectionnel

Assistance technique