Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel / série FRT-G2 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel / série FRT-G2 / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This damper is a low cost, compact and thin rotary damper. We also have 3 types of geared and non-geared types available.

[Features]
· Velocity characteristics: The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics: The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRT-G2-101
FRT-G2-101G1
FRT-G2-101G2
FRT-G2-101G3
FRT-G2-200
FRT-G2-200G1
FRT-G2-200G2
FRT-G2-200G3
FRT-G2-300
FRT-G2-300G1
FRT-G2-300G2
FRT-G2-300G3
FRT-G2-450
FRT-G2-450G1
FRT-G2-450G2
FRT-G2-450G3
FRT-G2-600
FRT-G2-600G1
FRT-G2-600G2
FRT-G2-600G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple nominal
(N▪m)
Engrenage Module d'engrenage Nombre de dents d'engrenage

3.48 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.01NA--

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.01Disponible0.514

2.09 €

1 12 jours 100.01Disponible1.010

2.09 €

1 5 jours 100.01Disponible0.811

3.48 €

1.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.002NA--

2.09 €

1 5 jours 100.002Disponible0.514

3.74 €

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.002Disponible1.010

2.09 €

1 12 jours 100.002Disponible0.811

1.81 €

1 5 jours 100.003NA--

2.09 €

1 12 jours 100.003Disponible0.514

3.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.003Disponible1.010

2.09 €

1 12 jours 100.003Disponible0.811

1.81 €

1 5 jours 100.0045NA--

2.09 €

1 12 jours 100.0045Disponible0.514

2.09 €

1 5 jours 100.0045Disponible1.010

2.09 €

1 5 jours 100.0045Disponible0.811

3.48 €

1.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.006NA--

2.09 €

1 23 jours 100.006Disponible0.514

3.74 €

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.006Disponible1.010

2.10 €

1.70 €

1 Jour même

Stock

100.006Disponible0.811

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 24 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis Sens du couple Bidirectionnel

Assistance technique