Amortisseur rotatif / bidirectionnel / Série FRT-N1 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / bidirectionnel / Série FRT-N1 / FUJI LATEX
This rotary damper is small yet the torque is high, with a flange that makes installation easier.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRT-N1-182

Référence pièce
FRT-N1-182
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.30 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 38 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis Couple nominal(N▪m) 0.18 Sens du couple Bidirectionnel

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur rotatif / bidirectionnel / Série FRT-N1 / FUJI LATEX, le numéro d'article est le suivant: FRT-N1-182.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FRT-N1-182.

Assistance technique