Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FRN-C2-L301 |
FRN-C2-L301G1 |
FRN-C2-R301 |
FRN-C2-R301G1 |
FRT-C2-201 |
FRT-C2-201G1 |
FRT-C2-301 |
FRT-C2-301G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple nominal (N▪m) | Sens du couple | Engrenage | Module d'engrenage | Nombre de dents d'engrenage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.03 | Sens antihoraire | NA | - | - | |
5.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.03 | Sens antihoraire | Disponible | 0.8 | 11 | ||
7.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.03 | Sens des aiguilles d'une montre | NA | - | - | |
6.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.03 | Sens des aiguilles d'une montre | Disponible | 0.8 | 11 | ||
3.63 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.02 | Bidirectionnel | NA | - | - | ||
4.00 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.02 | Bidirectionnel | Disponible | 0.8 | 11 | ||
3.63 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.03 | Bidirectionnel | NA | - | - | ||
4.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.03 | Bidirectionnel | Disponible | 0.8 | 11 |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 27.5 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 360 |
Méthode de montage | Fixation à vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couple nominal(N▪m)
Sens du couple
Engrenage
Module d'engrenage
Nombre de dents d'engrenage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles