Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FRT / série FRN-F2 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FRT / série FRN-F2 / FUJI LATEX
[Features]
· High torque rotary damper that is easy to install.
· Available in both types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.
· FRT Is a fixed shaft type.
· The axis of FRN is not fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRN-F2-L203
FRN-F2-R203
FRT-F2-203
FRT-F2-303
FRT-F2-403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple nominal
(N▪m)
Sens du couple

33.49 €

1 5 jours 102Sens antihoraire

33.49 €

1 5 jours 102Sens des aiguilles d'une montre

29.86 €

1 5 jours 102Bidirectionnel

29.86 €

1 5 jours 103Bidirectionnel

29.86 €

1 5 jours 104Bidirectionnel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 47 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis

Assistance technique