Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FRT / série FRN-K2 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FRT / série FRN-K2 / FUJI LATEX
High torque rotary damper that is easy to install. Available in both types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

[Features]
· Velocity characteristics: The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics: The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRN-K2-L103
FRN-K2-R103
FRT-K2-103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens du couple

33.92 €

1 12 jours 10Sens antihoraire

33.92 €

1 12 jours 10Sens des aiguilles d'une montre

29.57 €

1 5 jours 10Bidirectionnel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 47 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis Couple nominal(N▪m) 1

Assistance technique