Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYN-D3-L104 |
FYN-D3-L503 |
FYN-D3-L703 |
FYN-D3-R104 |
FYN-D3-R503 |
FYN-D3-R703 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple utilisable max. (N▪m) | Sens du couple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € 21.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Sens antihoraire | |
39.34 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Sens antihoraire | ||
39.34 € | 1 | 12 jours | 10 | 7 | Sens antihoraire | ||
40.07 € 21.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Sens des aiguilles d'une montre | |
39.34 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Sens des aiguilles d'une montre | ||
39.34 € | 1 | 12 jours | 10 | 7 | Sens des aiguilles d'une montre |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 66 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 180 |
Méthode de montage | Fixation à vis | Longueur d'arbre rotatif(mm) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couple utilisable max.(N▪m)
Sens du couple
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles