Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYN-M1-L152 |
FYN-M1-L352 |
FYN-M1-L602 |
FYN-M1-R152 |
FYN-M1-R602 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple utilisable max. (N▪m) | Sens du couple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.15 | Sens antihoraire | ||
6.61 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.35 | Sens antihoraire | ||
6.61 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.6 | Sens antihoraire | ||
7.78 € 3.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.15 | Sens des aiguilles d'une montre | |
6.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 0.6 | Sens des aiguilles d'une montre |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 42 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 180 |
Méthode de montage | Fixation à vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couple utilisable max.(N▪m)
Sens du couple
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles