Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYN-U1-L103 |
FYN-U1-L203 |
FYN-U1-L303 |
FYN-U1-R103 |
FYN-U1-R203 |
FYN-U1-R303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple utilisable max. (N▪m) | Sens du couple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € 7.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | Sens antihoraire | |
13.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | Sens antihoraire | ||
13.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 3 | Sens antihoraire | |
13.24 € | 1 | 12 jours | 10 | 1 | Sens des aiguilles d'une montre | ||
13.24 € | 1 | 12 jours | 10 | 2 | Sens des aiguilles d'une montre | ||
13.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 3 | Sens des aiguilles d'une montre |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 57 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 115 |
Méthode de montage | Méplats |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couple utilisable max.(N▪m)
Sens du couple
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles