Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FYT / série FYN-D1 (D2) / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FYT / série FYN-D1 (D2) / FUJI LATEX
  • Remise sur volume
This damper is a high-torque type metal (zinc die-cast) oscillating damper. In addition, there are 2 types of characteristics, unidirectional and bi-directional.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYT-D1-104
FYT-D2-104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur d'arbre rotatif
(mm)

30.64 €

1 Disponible 12 jours 1020

30.61 €

1 13 jours 109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 66 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Alliage de zinc Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 105
Méthode de montage Fixation à vis Couple utilisable max.(N▪m) 10 Sens du couple Bidirectionnel

Assistance technique