Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYN-H1-L104 |
FYN-H1-R104 |
FYN-H2-L104 |
FYN-H2-R104 |
FYT-H1-104 |
FYT-H2-104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens du couple | Longueur d'arbre rotatif (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.06 € | 1 | 20 jours | 10 | Sens antihoraire | 20 | ||
43.06 € | 1 | 65 jours | 10 | Sens des aiguilles d'une montre | 20 | ||
43.70 € 23.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sens antihoraire | 9 | |
43.70 € 23.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sens des aiguilles d'une montre | 9 | |
33.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Bidirectionnel | 20 | ||
33.52 € | 1 | 13 jours | 10 | Bidirectionnel | 9 |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 66 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur / Fonction de couple | Degré d'ouverture θ(deg) | 105 |
Méthode de montage | Fixation à vis | Couple utilisable max.(N▪m) | 10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens du couple
Longueur d'arbre rotatif(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles