Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FYT / série FYN-LA3 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / FYT / série FYN-LA3 / FUJI LATEX
  • Remise sur volume
This is an adjustable metal (zinc die-cast) oscillating damper that can accommodate a wide damping constant. Also, there are 2 types of characteristics, one-directional and bidirectional.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYN-LA3-L
FYN-LA3-R
FYT-LA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens du couple

190.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sens antihoraire

190.45 €

1 Disponible 5 jours 10Sens des aiguilles d'une montre

190.45 €

1 Disponible 5 jours 10Bidirectionnel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 108 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Alliage de zinc Fonction supplémentaire Avec amortisseur / Fonction de couple Degré d'ouverture θ(deg) 210
Méthode de montage Fixation à vis Couple utilisable max.(N▪m) 40

Assistance technique