Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | Nominal (φ) | Hauteur libre H (mm) | Dureté (HRC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 4.3 | 4 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 8 | 4 | 0.6 | 37~46 | ||
0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 5.4 | 5 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 10 | 5 | 0.8 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 6.4 | 6 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 11 | 6 | 1 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 7.5 | 7 | 0.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 12 | 7 | 1 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 8.5 | 8 | 0.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 13 | 8 | 1.2 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 10.6 | 10 | 0.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 15 | 10 | 1.4 | 37~46 | ||
0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 13 | 12 | 0.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 17 | 12 | 1.8 | 37~46 | ||
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 15 | 14 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 20 | 14 | 2 | 37~46 | ||
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 17 | 16 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 23 | 16 | 2.5 | 37~46 | ||
0.16 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 19 | 18 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 25 | 18 | 2.5 | 37~46 | |||
0.52 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 21.5 | 20 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 28 | 20 | 3.1 | 37~46 | |||
0.25 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 6.4 | 6 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 14 | 6L | 1.3 | 37~46 | |||
0.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 8.5 | 8 | 0.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 17 | 8L | 1.6 | 37~46 | ||
0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Peinture | 4.3 | 4 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Acier à ressort | - | Couleur de l'état de livraison | 8 | 4 | 0.6 | 42~50 | ||
0.25 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Peinture | 5.4 | 5 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Acier à ressort | - | Couleur de l'état de livraison | 10 | 5 | 0.8 | 42~50 | |||
0.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Peinture | 6.4 | 6 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Acier à ressort | - | Couleur de l'état de livraison | 11 | 6 | 1 | 42~50 | ||
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Peinture | 8.5 | 8 | 0.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Acier à ressort | - | Couleur de l'état de livraison | 13 | 8 | 1.2 | 42~50 | ||
49.70 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | Peinture | 13 | 12 | 0.25 | Boîte / paquet | Acier à ressort | - | Couleur de l'état de livraison | 17 | 12 | 1.8 | 42~50 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Rondelle ondulée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Nominal(φ)
Hauteur libre H(mm)
Dureté(HRC)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles