Étage du guidage à rouleaux croisés de course longue dans l'axe des X

Étage du guidage à rouleaux croisés de course longue dans l'axe des X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
- High-precision long stroke stages with cross roller guides.
- Delivers longer stroke than type with a stage surface size of □25 mm or 60 mm.
- Coarse/fine micrometers available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B12-25A
B12-25AR
B12-25B
B12-25BR
B12-60A
B12-60B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Pas d'alimentation
(mm)

295.53 €

1 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30– ±10mm15,1 à 20602519.6±6.5200.190.191.38StandardStandard0.5mm

296.08 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30– ±10mm15,1 à 20602519.6±6.5200.190.191.38Gauche/droiteStandard0.5mm

693.22 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30– ±10mm15,1 à 20602519.6±6.5200.190.191.38StandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

693.22 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30– ±10mm15,1 à 20602519.6±6.5200.190.191.38Gauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

478.46 €

1 Disponible 5 jours 1091 à 12041 à 6050.1~100±10 – 30mm30,1 à 351106078.4±20320.020.030.07StandardStandard0.5mm

951.49 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12041 à 6050.1~100±10 – 30mm30,1 à 351106078.4±20320.020.030.07StandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleau croisé Catégorie Corps principal Type Table de positionnement, axe des X
Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) NA

Assistance technique