Étage guide à glissière à course longue sur l'axe des X

Étage guide à glissière à course longue sur l'axe des X
  • Remise sur volume
[Features]
- Long stroke stage with a slide guide.
- Suited for moving heavy objects/large pieces or retreating/switching optical systems.
- Amount of movement adjustable with the side stop.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B15-150
B15-150R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé

996.56 €

1 Disponible 5 jours 10Standard

997.09 €

1 Disponible 5 jours 10Gauche/droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 61 à 90 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 61 à 90 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 100.1–
Course (plage sélectionnable) ±30mm – Méthode d'alimentation Bouton d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Guide linéaire Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25,1 à 30
Catégorie Corps principal Taille de la table (longueur) L(mm) 80 Taille de la table (largeur) l(mm) 80
Charge admissible(N) 147 Course (distance X)(mm) ±64 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 30
Type Table de positionnement, axe des X Parallélisme de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) NA Méthode d'alimentation (type à poignée) Standard

Assistance technique