• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle à vis sans fin)

Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle à vis sans fin)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Circular arc motion stage with a rotation center located on the central perpendicular line of the stage top.
· High-resolution and high-precision goniometer stage that uses a cross roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
· High precision of a deviation of the rotation center of 0.01 mm or smaller (single axis).
· Excellent operability and suitable for applications that require frequent and repeated operation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B56-50L
B56-50LR
B56-50U
B56-50UR
B56-50W
B56-50WR
B56-60L
B56-60TR
B56-60U
B56-60USR
B56-60W
B56-70L
B56-70LR
B56-70U
B56-70UR
B56-70W
B56-70WR
B57-50L
B57-50LR
B57-50U
B57-50UR
B57-70L
B57-70LR
B57-70U
B57-70UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé Nombre d'axes goniométriques

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.46818±8-0.420.160.23Standard1 axe

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.46818±8-0.420.160.23Gauche/droite1 axe

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.45018±10-0.420.160.23Standard1 axe

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.45018±10-0.420.160.23Gauche/droite1 axe

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3080,1 à 90LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.48618±6-0.420.160.23Standard1 axe

881.38 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3080,1 à 90LaitonPlacage chromé au nickel15,1 à 20505029.48618±6-0.420.160.23Gauche/droite1 axe

816.00 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~5070,1 à 80AluminiumAluminium anodisé noir20,1 à 256060497525±8-0.270.090.1Standard1 axe

816.00 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50100.1–AluminiumAluminium anodisé noir20,1 à 2560604912525±4-0.270.090.1Gauche/droite1 axe

838.36 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6030.1~5040,1 à 50AluminiumAluminium anodisé noir20,1 à 256060495025±10-0.270.090.1Standard1 axe

816.00 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~5040,1 à 50AluminiumAluminium anodisé noir20,1 à 256060495025±10-0.270.090.1Gauche/droite1 axe

838.36 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6030.1~5090,1 à 100AluminiumAluminium anodisé noir20,1 à 2560604910025±5-0.270.090.1Standard1 axe

977.60 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 307070499626±7-0.170.060.06Standard1 axe

977.60 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 307070499626±7-0.170.060.06Gauche/droite1 axe

977.60 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5060,1 à 70AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 307070497026±9-0.170.060.06Standard1 axe

977.60 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5060,1 à 70AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 307070497026±9-0.170.060.06Gauche/droite1 axe

977.60 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 3070704912226±5-0.170.060.06Standard1 axe

977.60 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–AluminiumAluminium anodisé transparent25,1 à 3070704912226±5-0.170.060.06Gauche/droite1 axe

1,762.76 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70LaitonPlacage chromé au nickel35,1 à 40505026.56836±8±60.650.320.65Standard2 axe

1,762.76 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70LaitonPlacage chromé au nickel35,1 à 40505026.56836±8±60.650.320.65Gauche/droite2 axe

1,762.76 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50LaitonPlacage chromé au nickel35,1 à 40505026.55036±10±80.650.320.65Standard2 axe

1,762.76 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50LaitonPlacage chromé au nickel35,1 à 40505026.55036±10±80.650.320.65Gauche/droite2 axe

1,955.22 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100AluminiumAluminium anodisé transparent50,1 à 60707044.19652±7±50.230.120.23Standard2 axe

1,955.22 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100AluminiumAluminium anodisé transparent50,1 à 60707044.19652±7±50.230.120.23Gauche/droite2 axe

1,955.22 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5060,1 à 70AluminiumAluminium anodisé transparent50,1 à 60707044.17052±9±70.230.120.23Standard2 axe

1,955.22 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5060,1 à 70AluminiumAluminium anodisé transparent50,1 à 60707044.17052±9±70.230.120.23Gauche/droite2 axe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de déplacement (plage sélectionnable) – ±10 Méthode d'alimentation Vis sans fin Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard

Assistance technique