Étage avec queue d'aronde, axe des XY, modèle avec crémaillère et pignon

Étage avec queue d'aronde, axe des XY, modèle avec crémaillère et pignon
  • Remise sur volume
[Features]
- Compact with a stage surface size of 25 mm.
- Equipped with a rack rail and pinion gear in the combined X and Z-axis directions.
- Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B05-02
B05-02R
B05-2NH
B05-2NHR
B06-12R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Inversé Double poignée / simple poignée

241.24 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25– ±10mm– ±10mmLaitonOxydé noir35,1 à 40252528.4±5±536StandardPoignée simple

283.29 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25– ±10mm– ±10mmLaitonOxydé noir35,1 à 40252528.4±5±536Gauche/droitePoignée simple

264.02 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir60,1 à 70404027.4±10±1064StandardPoignée simple

284.33 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir60,1 à 70404027.4±10±1064Gauche/droitePoignée simple

407.22 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60±10 – 30mm±10 – 30mmAlliage d'aluminiumAluminium anodisé noir70,1 à 80606029.4±20±2073Gauche/droitePoignée double

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Méthode d'alimentation (avec vernier) Avec vernier

Assistance technique