Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B05-03 |
B05-03R |
B05-3NH |
B05-3NHR |
B05-13B |
B05-13BR |
B05-13NH |
B05-13NHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | 30 | Standard | - | |
129.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | 30 | Gauche/droite | - | |
171.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | 20 | Standard | - | |
143.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | 20 | Gauche/droite | - | |
311.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 26~40 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 80 | 40 | 14.7 | +30/-15 | 30 | Standard | Alimentations normale / précise | |
311.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 26~40 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 80 | 40 | 14.7 | +30/-15 | 30 | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | |
211.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 26~40 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 80 | 40 | 14.7 | +30/-15 | 30 | Standard | - | |
211.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61~90 | 26~40 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 80 | 40 | 14.7 | +30/-15 | 30 | Gauche/droite | - |
Loading...
Type | Axe des Z | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard | Double poignée / simple poignée | Poignée simple |
Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Inversé
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles