Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B06-13BZ |
B06-13BZR |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-1N |
B07-2N |
B07-3N |
BDBHR-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Surface d'étage de l'axe des Z | Inversé | Double poignée / simple poignée | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Poignée simple | Alimentations normale / précise | |
348.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Gauche/droite | Poignée simple | Alimentations normale / précise | |
230.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Poignée double | - | |
230.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Axe des Z] Axe des Z pour surface horizontale / verticale A | 41~60 | 41~60 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Gauche/droite | Poignée double | - | |
156.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | ~25 | ~25 | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 25.1~30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2.5 | 26.5 | Horizontale | Standard | Poignée simple | - | |
210.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | 26~40 | 26~40 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 40.1~50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | Horizontale | Standard | Poignée simple | - | |
221.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | 41~60 | 41~60 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 50.1~60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | Horizontale | Standard | Poignée double | - | |
228.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Axe des Z pour surface horizontale | ~25 | ~25 | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±2.5 | 26.5 | Horizontale | Standard | Poignée simple | - |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Rectitude de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Surface d'étage de l'axe des Z
Inversé
Double poignée / simple poignée
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles