Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B35 |
B35-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 121– | 91~120 | ±30mm – | 80.1~100 | 180 | 120 | 98 | ±35 | 90 | |
841.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91~120 | 61~90 | ±10 – 30mm | 50.1~60 | 120 | 80 | 68.6 | ±20 | 60 |
Loading...
Type | Axe des Z pour surface horizontale | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50.1~100 | Méthode d'alimentation | Poignée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Supports-élévateurs |
Surface d'étage de l'axe des Z | Horizontale | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Parallélisme de la table(µm) | 200 |
Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (type à poignée) | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (plage sélectionnable)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles