Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B43-25 |
B43-25R |
B43-38N |
B43-38NR |
B43-60N |
B43-60NR |
B43-85N |
B43-85NR |
B43-110N |
B43-110NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (plage sélectionnable) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (précis) (deg) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Position de la tête de micromètre | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | ±3° | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 1mm | |
177.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | ±3° | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 1mm | |
280.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Standard | Standard | - | 0.5mm | |
237.01 € | 1 | 5 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | ||
321.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0.5mm | |
321.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | |
325.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 71–100mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0.5mm | ||
400.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 71–100mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | |
517.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 101mm – | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0.5mm | |
517.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 101mm – | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 équiv. | 20,1 à 25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Matériau de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | joint de verre rond | Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible |
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (plage sélectionnable)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (précis)(deg)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Charge admissible(N)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position de la tête de micromètre
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Pas d'alimentation(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles