Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B44-85N |
B44-85NR |
B47-100AN |
B47-100ANR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Position de la tête de micromètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20,1 à 25 | 85 | 25 | Standard | |
676.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20,1 à 25 | 85 | 25 | Gauche/droite | |
822.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15,1 à 20 | 100 | 20 | Standard | |
822.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15,1 à 20 | 100 | 20 | Gauche/droite |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Taille de la table (plage sélectionnable) | 71–100mm | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° | Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. |
Matériau de la table | Aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Roulement à rouleaux croisés |
Charge admissible(N) | 58.8 | Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Parallélisme de la table(µm) | 50 |
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Standard |
Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position de la tête de micromètre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles