• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés, SUS)

Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés, SUS)
  • Remise sur volume
A cross roller bearing stage that allows for coarse 360° rotation and fine movement (micrometer head). Made of stainless steel, delivering increased rigidity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS43-60
BS43-60R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPosition de la tête de micromètre

934.53 €

1 Disponible 5 jours 10Standard

934.53 €

1 Disponible 8 jours 10Gauche/droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme circulaire Taille de la table (plage sélectionnable) 41–70mm Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50
Distance de déplacement (normal)(deg) 360° Distance de déplacement (précis)(deg) ±5° Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv.
Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table NA Mécanisme de guidage Roulement à rouleaux croisés
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 20,1 à 25 Taille de la table (diam.) D(Ø) 60 Charge admissible(N) 49
Course (angle θ)(deg) 360 Course (angle α)(deg) ±5 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Parallélisme de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique