Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B76-25A |
B76-25C |
B76-40A |
B76-40C |
B76-60A |
B76-60C |
B76-80A |
B76-80C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 1 à 4.9 | – ±10mm | – ±10mm | 60,1 à 70 | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | ±3.2 | ±2 | 65 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | Central | Standard | |
785.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 1 à 4.9 | – ±10mm | – ±10mm | 60,1 à 70 | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | ±3.2 | ±2 | 65 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | Latéral | Standard | |
865.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 70,1 à 80 | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 80 | 2.29 | 1.81 | 2.62 | Central | Standard | |
865.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 70,1 à 80 | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 80 | 2.29 | 1.81 | 2.62 | Latéral | Standard | |
910.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 70,1 à 80 | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 80 | 0.91 | 0.43 | 1.2 | Central | Standard | |
910.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 70,1 à 80 | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 80 | 0.91 | 0.43 | 1.2 | Latéral | Standard | |
1,097.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 5–30 | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | 80,1 à 100 | 80 | 80 | 29.4 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 95 | 0.31 | 0.16 | 0.64 | Central | Standard | |
1,097.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 5–30 | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | 80,1 à 100 | 80 | 80 | 29.4 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 95 | 0.31 | 0.16 | 0.64 | Latéral | Standard |
Loading...
Surface d'étage de l'axe des Z | Horizontale | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Standard |
Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles