Étage avec queue d'aronde, axe des XY (pas court), modèle de vis d'alimentation

Étage avec queue d'aronde, axe des XY (pas court), modèle de vis d'alimentation
  • Remise sur volume
A feed auger XY-axis stage. Feed-knob and hex wrench-operated types available. 

[Features]
- ±7.5 mm travel in a compact body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B08-2
B08-2R
B08-12
B08-12R
B08-112
B08-112R
BDBYR-1815
BDBYS-25
BDBYS-40
BDBYS-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Inversé Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Méthode d'alimentation (avec vernier)

215.37 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30LaitonOxydé noir25,1 à 30252528.4±5±530-StandardFonctionnement par boutonAvec vernier

215.37 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30LaitonOxydé noir25,1 à 30252528.4±5±530-Gauche/droiteFonctionnement par boutonAvec vernier

275.28 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 405–30LaitonOxydé noir25,1 à 30404027.4±7±730-StandardFonctionnement par boutonAvec vernier

236.40 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–30LaitonOxydé noir25,1 à 30404027.4±7±730-Gauche/droiteFonctionnement par boutonAvec vernier

316.20 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50LaitonOxydé noir30,1 à 35606033.3±9±934-StandardFonctionnement par boutonAvec vernier

316.20 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50LaitonOxydé noir30,1 à 35606033.3±9±934-Gauche/droiteFonctionnement par boutonAvec vernier

266.50 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30Alliage d'aluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 60601814.7±7.5±7.55430StandardFonctionnement par bouton-

157.51 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30LaitonOxydé noir25,1 à 30252528.4±3±330-StandardFonctionnement avec clé à six pans-

163.81 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30LaitonOxydé noir35,1 à 40404027.4±5±536-StandardFonctionnement avec clé à six pans-

238.89 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50LaitonOxydé noir40,1 à 50606034.3±7±742-StandardFonctionnement avec clé à six pans-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique