Inscription
Configurer
  • Stock
  • Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
  • Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
  • Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
  • Matériau de la table
  • Traitement de surface de la table
  • Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)

    Remarque : la valeur ci-dessus correspond à la hauteur entre la surface de base de l'étage et la surface de montage en haut de l'étage ; elle n'inclut pas la taille de la tête de micromètre, etc.

  • Taille de la table (longueur) L(mm)
  • Taille de la table (largeur) l(mm)
  • Charge admissible(N)
  • Course (distance X)(mm)
  • Taille de la table (épaisseur) H(mm)
  • Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
  • Méthode d'alimentation (avec vernier)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 5 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 8 jours ouvrables
  • Étage avec queue d'aronde, axe des X (à tête courte), modèle de vis d'alimentation

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 10 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)

    (mm)

    Capacité de charge (plage sélectionnable)

    (N)

    Matériau de la table

    Traitement de surface de la table

    Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (longueur) L

    (mm)

    Taille de la table (largeur) l

    (mm)

    Charge admissible

    (N)

    Course (distance X)

    (mm)

    Taille de la table (épaisseur) H

    (mm)

    Parallélisme de la table

    (µm)

    Inversé

    Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

    Méthode d'alimentation (avec vernier)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Jusqu'à 25
    Jusqu'à 25
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    1 à 15
    25
    25
    29.4
    ±5
    15
    40
    Standard
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    Jusqu'à 25
    Jusqu'à 25
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    1 à 15
    25
    25
    29.4
    ±5
    15
    40
    Gauche/droite
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    26 à 40
    26 à 40
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    1 à 15
    40
    40
    29.4
    ±7
    15
    40
    Standard
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    26 à 40
    26 à 40
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    1 à 15
    40
    40
    29.4
    ±7
    15
    40
    Gauche/droite
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    41 à 60
    41 à 60
    30.1~50
    Laiton
    Oxydé noir
    15,1 à 20
    60
    60
    39.2
    ±9
    17
    40
    Standard
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    41 à 60
    41 à 60
    30.1~50
    Laiton
    Oxydé noir
    15,1 à 20
    60
    60
    39.2
    ±9
    17
    40
    Gauche/droite
    Fonctionnement par bouton
    Avec vernier
    10
    1 pièces
    41 à 60
    Jusqu'à 25
    5–30
    Alliage d'aluminium
    Aluminium anodisé noir
    25,1 à 30
    60
    18
    19.6
    ±7.5
    28
    -
    Standard
    Fonctionnement par bouton
    -
    10
    1 pièces
    Jusqu'à 25
    Jusqu'à 25
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    1 à 15
    25
    25
    29.4
    ±3
    15
    50
    Standard
    Fonctionnement avec clé à six pans
    -
    10
    1 pièces
    26 à 40
    26 à 40
    5–30
    Laiton
    Oxydé noir
    15,1 à 20
    40
    40
    29.4
    ±5
    18
    50
    Standard
    Fonctionnement avec clé à six pans
    -
    10
    1 pièces
    41 à 60
    41 à 60
    30.1~50
    Laiton
    Oxydé noir
    20,1 à 25
    60
    60
    39.2
    ±7
    21
    50
    Standard
    Fonctionnement avec clé à six pans
    -
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    132.07 €76.60 €
    ( 91.15 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    132.43 €
    ( 157.59 € )
    5 jours ouvrables
    137.64 €
    ( 163.79 € )
    5 jours ouvrables
    137.64 €
    ( 163.79 € )
    5 jours ouvrables
    158.10 €
    ( 188.14 € )
    7 jours ouvrables
    126.55 €
    ( 150.59 € )
    5 jours ouvrables
    133.25 €
    ( 158.57 € )
    8 jours ouvrables
    91.38 €54.83 €
    ( 65.25 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    81.90 €
    ( 97.46 € )
    8 jours ouvrables
    116.03 €
    ( 138.08 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A short-lead feed auger. Feed-knob and hex wrench-operated types available. 

    [Features]
    - 0.5 mm lead in X-axis and Z-axis stages.
    - Handle knob and hex wrench-operated types save more space and prevents misoperation.