Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B08-3 |
B08-3R |
B08-13 |
B08-13R |
B08-113 |
B08-113R |
BDBZS-25 |
BDBZS-40 |
BDBZS-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance Z) (mm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (avec vernier) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | Standard | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
158.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
169.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | Standard | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
169.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
182.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | Standard | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
182.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
102.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - | |
158.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - | |
204.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - |
Loading...
Type | Axe des Z | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Course (plage sélectionnable) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Laiton | Traitement de surface de la table | Oxydé noir |
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Rectitude de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard |
Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance Z)(mm)
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Méthode d'alimentation (avec vernier)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles