Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B05-23K |
B05-23KR |
B05-43N |
B05-43NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Course (plage sélectionnable) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Course (distance Z) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 80 | +30/-15 | 30 | Standard | |
209.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 80 | +30/-15 | 30 | Gauche/droite | |
186.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | 20 | Standard | |
186.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | 20 | Gauche/droite |
Loading...
Type | Axe des Z | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | 26~40 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Taille de la table (largeur) l(mm) | 40 | Charge admissible(N) | 14.7 |
Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Pas d'alimentation(mm) | 4.2mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Course (plage sélectionnable)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Course (distance Z)(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles