Étage guide à rouleau croisé sur l'axe XY avec trou traversant

Étage guide à rouleau croisé sur l'axe XY avec trou traversant
  • Remise sur volume
[Features]
• Through-hole stage with crossed roller guides having an integrated XY-axis construction
• Through-hole diameter is 50 mm, and at least 40 mm clearance is always ensured even at full XY travel
• At ±12.5 mm travel, the effective diameter of the through-hole is 40 mm.
• Coarse translation model also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B27-100A
B27-100AR
B27-100B
B27-100BR
B27-100C
B27-100CR
B27-100D
B27-100DR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre)

964.97 €

1 Disponible 8 jours 10±10 – 30mm±10 – 30mm±12.5±12.5CentralStandardStandard

1,007.23 €

1 Disponible 8 jours 10±10 – 30mm±10 – 30mm±12.5±12.5CentralGauche/droiteStandard

1,753.99 €

1 Disponible 8 jours 10– ±10mm– ±10mm±6.5±6.5CentralStandardAlimentations normale / précise

1,753.99 €

1 Disponible 8 jours 10– ±10mm– ±10mm±6.5±6.5CentralGauche/droiteAlimentations normale / précise

964.97 €

1 Disponible 5 jours 10±10 – 30mm±10 – 30mm±12.5±12.5LatéralStandardStandard

964.97 €

1 Disponible 5 jours 10±10 – 30mm±10 – 30mm±12.5±12.5LatéralGauche/droiteStandard

1,753.99 €

1 Disponible 9 jours 10– ±10mm– ±10mm±6.5±6.5LatéralStandardAlimentations normale / précise

1,753.99 €

1 Disponible 9 jours 10– ±10mm– ±10mm±6.5±6.5LatéralGauche/droiteAlimentations normale / précise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 91 à 120 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 91 à 120 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 50.1~100
Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleau croisé Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25,1 à 30 Taille de la table (longueur) L(mm) 100
Taille de la table (largeur) l(mm) 100 Capacité de charge horizontale(N) 63.7 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 30
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 50
Rigidité du moment (tangage)("/N•cm) 0.07 Rigidité du moment (lacet)("/N•cm) 0.08 Rigidité du moment (laminage)("/N•cm) 0.1
Collier Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5

Assistance technique