Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Diamètre ultrapériphérique (mm) | Logement de clavette | Diamètre de l'alésage d'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 16 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 17 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 18 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 19 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 20 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 21 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 22 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 23 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 24 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 25 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 26 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 27 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 28 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 29 | ||
65.42 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | H (trou rond) | 30 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 16 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 17 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 18 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 19 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 20 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 21 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 22 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 23 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 24 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 25 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 26 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 27 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 28 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 29 | ||
73.61 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 30 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 16 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 17 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 18 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 19 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 20 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 21 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 22 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 23 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 24 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 25 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 26 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 27 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 28 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 29 | ||
69.84 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | A | 105 | P (trou rond + taraud) | 30 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 16 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 17 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 18 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 19 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 20 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 21 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 22 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 23 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 24 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 25 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 26 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 27 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 28 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 29 | ||
75.40 € | 1 | 15 jours | 12.7 | 0.5 | 32 | B | 105 | H (trou rond) | 30 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | L | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Logement de clavette
Diamètre de l'alésage d'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles