Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diamètre ultrapériphérique (mm) | Logement de clavette | Diamètre de l'alésage d'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | H (trou rond) | 4 | ||
23.79 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | H (trou rond) | 5 | ||
23.79 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | H (trou rond) | 6 | ||
23.79 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | H (trou rond) | 7 | ||
23.79 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | H (trou rond) | 8 | ||
28.21 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | P (trou rond + taraud) | 4 | ||
28.21 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | P (trou rond + taraud) | 5 | ||
28.21 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | P (trou rond + taraud) | 6 | ||
28.21 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | P (trou rond + taraud) | 7 | ||
28.21 € | 1 | 15 jours | 32 | 26 | P (trou rond + taraud) | 8 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 5 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 6 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 7 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 8 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 9 | ||
25.60 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | H (trou rond) | 10 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 5 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 6 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 7 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 8 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 9 | ||
30.02 € | 1 | 15 jours | 36 | 28 | P (trou rond + taraud) | 10 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 5 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 6 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 7 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 8 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 9 | ||
27.19 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | H (trou rond) | 10 | ||
35.37 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 10 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 5 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 6 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 7 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 8 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 9 | ||
31.61 € | 1 | 15 jours | 40 | 31 | P (trou rond + taraud) | 10 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 5 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 6 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 7 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 8 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 9 | ||
30.30 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | H (trou rond) | 10 | ||
38.48 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS) | 10 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 5 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 6 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 7 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 8 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 9 | ||
34.72 € | 1 | 15 jours | 48 | 35 | P (trou rond + taraud) | 10 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | MXL | Largeur de courroie utilisée (mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de poulie | B | Matériau | Alliage d'aluminium haute résistance | Traitement de surface | N/A |
Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Logement de clavette
Diamètre de l'alésage d'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles