Poulies dentées / S5M / sans poulie à rebord / aluminium, acier

Poulies dentées / S5M / sans poulie à rebord / aluminium, acier
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easy specification of shaft hole type / diameter. MISUMI machines the shaft hole in the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings and delivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
P32S5M0100A-H-10
P32S5M0100A-H-11
P32S5M0100A-H-12
P32S5M0100A-H-13
P32S5M0100A-H-14
P32S5M0100A-H-15
P32S5M0100A-H-16
P32S5M0100A-H-17
P32S5M0100A-H-18
P32S5M0100A-H-19
P32S5M0100A-H-20
P32S5M0100A-H-21
P32S5M0100A-H-22
P32S5M0100A-H-23
P32S5M0100A-H-24
P32S5M0100A-H-25
P32S5M0100A-H-26
P32S5M0100A-H-27
P32S5M0100A-H-28
P32S5M0100A-N-10
P32S5M0100A-N-11
P32S5M0100A-N-12
P32S5M0100A-N-13
P32S5M0100A-N-14
P32S5M0100A-N-15
P32S5M0100A-N-16
P32S5M0100A-N-17
P32S5M0100A-N-18
P32S5M0100A-N-19
P32S5M0100A-N-20
P32S5M0100A-N-21
P32S5M0100A-N-22
P32S5M0100A-N-23
P32S5M0100A-N-24
P32S5M0100A-N-25
P32S5M0100A-N-26
P32S5M0100A-N-27
P32S5M0100A-N-28
P32S5M0100A-P-10
P32S5M0100A-P-11
P32S5M0100A-P-12
P32S5M0100A-P-13
P32S5M0100A-P-14
P32S5M0100A-P-15
P32S5M0100A-P-16
P32S5M0100A-P-17
P32S5M0100A-P-18
P32S5M0100A-P-19
P32S5M0100A-P-20
P32S5M0100A-P-21
P32S5M0100A-P-22
P32S5M0100A-P-23
P32S5M0100A-P-24
P32S5M0100A-P-25
P32S5M0100A-P-26
P32S5M0100A-P-27
P32S5M0100A-P-28
P32S5M0100AAL-H-10
P32S5M0100AAL-H-11
P32S5M0100AAL-H-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Diamètre ultrapériphérique
(mm)
Logement de clavette Diamètre de l'alésage d'arbre d
(mm)

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)10

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)11

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)12

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)13

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)14

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)15

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)16

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)17

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)18

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)19

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)20

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)21

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)22

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)23

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)24

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)25

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)26

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)27

37.04 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54H (trou rond)28

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)10

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)11

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)12

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)13

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)14

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)15

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)16

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)17

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)18

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)19

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)20

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)21

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)22

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)23

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)24

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)25

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)26

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)27

44.91 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)28

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)10

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)11

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)12

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)13

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)14

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)15

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)16

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)17

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)18

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)19

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)20

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)21

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)22

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)23

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)24

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)25

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)26

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)27

41.30 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Acier] Acier54P (trou rond + taraud)28

31.45 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance54H (trou rond)10

31.45 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance54H (trou rond)11

31.45 €

1 Disponible 15 jours 1032A[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance54H (trou rond)12

Loading...

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie S5M Traitement de surface N/A
Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé

Assistance technique