Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 15 | 3 | NA | Trou rond | 6.7 | 6 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8.17 | ||
23.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 15 | 3 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 6.7 | 6 | Classe 4 | H8 | Gauche | 2-M4 | NA | Produit fini | 8.17 | ||
12.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 20 | 2 | NA | Trou rond | 5.7 | 8 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8.6 | ||
19.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | 2 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 5.7 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | 2-M4 | NA | Produit fini | 8.6 | |
21.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 40 | 2 | NA | Trou rond | 5.7 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 | ||
30.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 40 | 2 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 5.7 | 10 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M5 | NA | Produit fini | 8 | ||
24.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 6.7 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 | ||
33.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 45 | 3 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 6.7 | 10 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M5 | NA | Produit fini | 8 | ||
19.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 15 | 3 | NA | Trou rond | 10.1 | 8 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 11.75 | ||
18.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 15 | 3 | Haute fréquence | Trou rond | 10.1 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 11.75 | ||
22.88 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.49 | ||
26.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.49 | ||
46.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 9 | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 11 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 9 | |
43.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 12 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 9 | |
43.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 13 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 9 | |
43.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 14 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 9 | |
43.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 15 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 9 | |
50.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 9.8 | 10 | Classe 4 | H8 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 9 | ||
50.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 15 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M4 | 5×2.3 | Produit fini | 9 | ||
58.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 10.1 | 12 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12 | ||
54.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 45 | 3 | Haute fréquence | Trou rond | 10.1 | 12 | Classe 4 | H8 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12 | ||
25.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 15 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 10 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 16.33 | ||
28.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 15 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 12 | Classe 4 | H7 | Gauche | - | - | Produit avec avant-trous | 16.33 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 15 | 3 | NA | Trou rond+taraud | 13.4 | 12 | Classe 4 | H7 | Gauche | - | - | Produit fini | 16.33 | |
22.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 18 | 2 | NA | Trou rond | 13 | 10 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 15.12 | |
22.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 18 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 13 | 10 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 15.12 | ||
30.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 18 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 13 | 12 | Classe 4 | H8 | Gauche | 2-M5 | 4×1.8 | Produit fini | 15.12 | |
47.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 13 | 12 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12 | ||
53.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 36 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 13 | 12 | Classe 4 | H8 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12 | ||
57.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 36 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 13 | 20 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M5 | 6×2.8 | Produit fini | 12 | ||
78.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 14 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 16 | ||
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 15 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 16 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 17 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 18 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 19 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 20 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 21 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 22 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 23 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 24 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 25 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 26 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 27 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 28 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 29 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 30 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 31 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 32 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 33 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 34 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
64.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 13.4 | 35 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit avec avant-trous | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 15 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 16 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 17 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 18 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 19 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 20 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 21 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 |
Loading...
Forme | Spirale | Matériau | Acier | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Angle de pliage(deg) | 35 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Sens de pliage
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles