Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M1SUM20*2106 |
M50SUM20*1103 |
M80SUM20*1605 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Vis | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 4.3 | 6 | 2-M4 | 7.5 | |
18.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2-M2.5 | 4.25 | |
27.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 3.7 | 5 | 2-M3 | 4.5 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Nombre de dents | 20 | Rapport de vitesse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA |
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond+taraud | Traitement de surface | NA | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 |
Logement de clavette (largeur × profondeur) | NA | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit fini | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Vis
Longueur de moyeu lh
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles