• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crémaillères CP en laiton RKP-B

Crémaillères CP en laiton RKP-B
  • Remise sur volume

CP2.0 CP rack. With the integer tooth pitch, calculating travel distance is easy. Material C3604B.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RKP2B2-0308
RKP2B5-0310
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents Hauteur de la crémaillère H
(mm)

13.17 €

Disponible Jour même

Stock

10200200988

25.53 €

Disponible Jour même

Stock

1050050024810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (rectangulaire) Module (M) / pas circulaire (P) 0.6366
Matériau Laiton Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA Largeur de la dent B(mm) 3 Usinage de finition de l'extrémité NA
Trou de montage NA Nombre de trous NA Symbole de matériau EN CW614N équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique