CP Crémaillère en acier RKP-SD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RKP5SD5-1616
RKP5SD10-1616
RKP10SD10-3030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Usinage de finition de l'extrémité Hauteur de la crémaillère H
(mm)

57.39 €

1 5 jours 101.5915503~5065009816NA16

116.67 €

1 7 jours 101.59151000100020016Disponible16

193.09 €

1 7 jours 103.18311000100010030Disponible30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (rectangulaire) Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface NA
Trou de montage NA Nombre de trous NA Symbole de matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique