• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Engrenages à pignon-crémaillère rectifiés de précision CP (SGP-S)

Engrenages à pignon-crémaillère rectifiés de précision CP (SGP-S)
  • Remise sur volume

JIS N5 high-precision grade ground gear CP rack and pinion. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening.
Directly mountable tapped in 2 points, machined product available. Made from SCM435, 440.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGP2S-20
SGP2S-25
SGP2S-30
SGP2S*20
SGP2S*25
SGP2S*30
SGP5S-20
SGP5S-25
SGP5S-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Trou de montage Nombre de trous

45.99 €

4 jours 100.636615208Produit avec avant-trousTrou rond

50.94 €

4 jours 100.636615258Produit avec avant-trousTrou rond

56.77 €

4 jours 100.636615308Produit avec avant-trousTrou rond

49.08 €

4 jours 100.636615208Produit finiTrou rond + trou taraudé, deux emplacements

53.47 €

4 jours 100.636615258Produit finiTrou rond + trou taraudé, deux emplacements

59.84 €

4 jours 100.636615308Produit finiTrou rond + trou taraudé, deux emplacements

37.95 €

Disponible Jour même

Stock

101.5915252015Produit avec avant-trousTrou rond

45.93 €

4 jours 101.5915252515Produit avec avant-trousTrou rond

62.46 €

Disponible Jour même

Stock

101.5915253015Produit avec avant-trousTrou rond

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (rectangulaire) Matériau Acier
Traitement thermique Haute fréquence Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA
Usinage de finition de l'extrémité NA Symbole de matériau EN 1.7220 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique