• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crémaillères de jauge (dent rectifiée) RKGP-S

Crémaillères de jauge (dent rectifiée) RKGP-S

Gauge for connecting CP racks. Use when connecting CP racks. CP2. 0/5.0. Teeth with milled finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RKGP2S-G
RKGP5S-G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Hauteur de la crémaillère H
(mm)

67.25 €

4 jours 100.636645.74523812

59.17 €

4 jours 101.591539.44081520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (rectangulaire) Matériau Acier
Traitement thermique À raffinage thermique Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA
Usinage de finition de l'extrémité NA Trou de montage NA Nombre de trous NA
Symbole de matériau EN 1.1191 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique