Gabarit pour la liaison de crémaillères  (surface de dent rectifiée) RKG-S

Gabarit pour la liaison de crémaillères   (surface de dent rectifiée) RKG-S
  • En promotion
  • Remise sur volume
Gauge for module sized rack connecting use Use when connecting module sized racks. Module 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0. Teeth with milled finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKG50S-G

Référence pièce
RKG50S-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

86.94 €

45.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (rectangulaire) Module (M) / pas circulaire (P) 0.5
Longueur L(mm) 45.3 Matériau Acier Traitement thermique À raffinage thermique
Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA Longueur (nominale) 45
Nombre de dents 29 Largeur de la dent B(mm) 8 Usinage de finition de l'extrémité NA
Hauteur de la crémaillère H(mm) 12 Trou de montage NA Nombre de trous NA
Symbole de matériau EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Gabarit pour la liaison de crémaillères  (surface de dent rectifiée) RKG-S, le numéro d'article est le suivant: RKG50S-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKG50S-G.

Assistance technique