Inscription
Configurer

Embrayages, modèle d'exploitation à micro excitation

Référence pièce:

encore indéterminée. 22 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Max. Vitesse de rotation de fonctionnement

(tr/min)

Couple nominal

(N・m)

Type de montage du corps principal

Structure de l'arbre

Diamètre de rotor

Clavette standard de trou du rotor

Diamètre du trou d'induit

Clavette de trou d'induit standard

RoHS?Quantité minimale de commande
10000
0.4
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
5
-
5
-
10
1 pièces
500
0.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
5
-
5
-
10
1 pièces
500
0.4
Montage sur axe (roulement sec)
Soudage bout à bout
5
Sans logement de clavette
5
-
10
1 pièces
10000
0.6
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
6
Correspondance aux nouvelles normes JIS
6
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
10000
0.6
Montage latéral (type à bride)
Traversant
6
Correspondance aux nouvelles normes JIS
-
-
10
1 pièces
10000
1.2
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
8
Correspondance aux nouvelles normes JIS
8
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
10000
1.2
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
10
Correspondance aux anciennes normes JIS
8
-
10
1 pièces
10000
1.2
Montage latéral (type à bride)
Traversant
8
Correspondance aux nouvelles normes JIS
-
-
10
1 pièces
10000
1.2
Montage latéral (type à bride)
Traversant
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
-
-
10
1 pièces
500
1.2
Montage sur axe (roulement sec)
Soudage bout à bout
8
Sans logement de clavette
8
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
500
1.2
Montage sur axe (roulement sec)
Traversant
8
Sans logement de clavette
10
-
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
Correspondance aux anciennes normes JIS
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Soudage bout à bout
15
Correspondance aux anciennes normes JIS
15
Correspondance aux anciennes normes JIS
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
-
-
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
10
Correspondance aux anciennes normes JIS
-
-
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
15
Correspondance aux nouvelles normes JIS
-
-
10
1 pièces
10000
2.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
15
Correspondance aux anciennes normes JIS
-
-
10
1 pièces
500
2.4
Montage latéral (type à bride)
Traversant
15
Correspondance aux anciennes normes JIS
10
-
10
1 pièces
500
2.4
Montage sur axe (roulement sec)
Soudage bout à bout
10
Sans logement de clavette
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
500
2.4
Montage sur axe (roulement sec)
Soudage bout à bout
10
Sans logement de clavette
10
Correspondance aux anciennes normes JIS
10
1 pièces
500
2.4
Montage sur axe (roulement sec)
Soudage bout à bout
15
Sans logement de clavette
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
156.39 €
( 186.10 € )
31 jours ouvrables
163.69 €
( 194.79 € )
31 jours ouvrables
169.20 €
( 201.35 € )
31 jours ouvrables
170.86 €
( 203.32 € )
31 jours ouvrables
156.39 €
( 186.10 € )
31 jours ouvrables
216.33 €
( 257.43 € )
31 jours ouvrables
216.33 €
( 257.43 € )
31 jours ouvrables
194.68 €
( 231.67 € )
31 jours ouvrables
194.68 €
( 231.67 € )
31 jours ouvrables
227.34 €
( 270.53 € )
31 jours ouvrables
234.65 €
( 279.23 € )
31 jours ouvrables
272.82 €
( 324.66 € )
31 jours ouvrables
272.82 €
( 324.66 € )
31 jours ouvrables
272.82 €
( 324.66 € )
31 jours ouvrables
247.46 €
( 294.48 € )
31 jours ouvrables
247.46 €
( 294.48 € )
31 jours ouvrables
249.17 €
( 296.51 € )
31 jours ouvrables
247.46 €
( 294.48 € )
31 jours ouvrables
287.29 €
( 341.88 € )
31 jours ouvrables
292.79 €
( 348.42 € )
31 jours ouvrables
292.79 €
( 348.42 € )
31 jours ouvrables
292.79 €
( 348.42 € )
31 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A micro clutch that is ideal for compact precision devices such as office equipment, transmission devices, and vehicle devices that cannot accommodate variation in responsiveness or torque.

[Features]
· Comes with many different types to mount on any location.
· Compact, lightweight, and easy to mount and use.
· There are two types of stators. A flange mounting type that can effectively utilize space, and a bearing mounting type that can be easily set on a shaft.
· Can select from six different types based on the mounting conditions by combining this with three different types of mounting type armature assemblies (direct mounting type, shaft mounting type).